Direkt zum Inhalt
Logo print

Mauerdose MD 65

UP-Dosen Legrand

Mauerdose MD 65

Best.-Nr. 031301 EAN. 3245060313012
Rabattgruppe : L62
0,39 € / Stück Verpackungseinheit 250 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Unterputz
Form rund
Bauform Gerätedose
Ausführung sonstige
Bestückung sonstige
Durchmesser 67 mm
Befestigung der Geräte schrauben oder spreizen
Mit Schrauben Ja
Für Rohrdurchmesser sonstige
Für Kabeldurchmesser 16-25 mm
Rohrarretierung Nein
Einführung von hinten Ja
Anzahl der Einführungen 10
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz sonstige
Farbe rot
Schutzart (IP) IP20
Ausführung Deckel ohne
Deckelbefestigung sonstige
Plombierbar Nein
Funktionserhalt ohne
Mit Abschirmung Nein
Luftdicht Nein
Klemme lagefixiert Nein
Leuchtenhakenbefestigung Nein
Stutzen ohne
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -5-60 °C