Kastendose 100mm KD 100
UP-Dosen
Legrand
Kastendose 100mm KD 100
Best.-Nr. 031322
EAN.
9004421313221
Rabattgruppe : L62
0,76 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Sonstige |
---|---|
Form | quadratisch |
Bauform | Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | sonstige |
Bestückung | sonstige |
Breite | 100 mm |
Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen |
Mit Schrauben | Ja |
Für Rohrdurchmesser | sonstige |
Für Kabeldurchmesser | 16-25 mm |
Rohrarretierung | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
Anzahl der Einführungen | 10 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | sonstige |
---|---|
Farbe | rot |
Schutzart (IP) | IP20 |
Ausführung Deckel | ohne |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-60 °C |