Netzgerät Mehrdraht für Altsystem TERRANEO, 6 TE DIN
Audio Anlage Mehrdraht
Bticino
Netzgerät Mehrdraht für Altsystem TERRANEO, 6 TE DIN
Best.-Nr. 672
EAN.
8014496001771
Rabattgruppe : B40
213,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anwendung | Außenstation |
---|---|
Eingangsspannung | 230 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Stromart | DC |
Ausgangsspannung | 8 V |
Schutzart (IP) | IP20 |
Höhe | 90 mm |
Breite | 110 mm |
Tiefe | 63 mm |
---|---|
Installationstechnik | 1+n-System |
Integrierte Türöffnerschaltung | Nein |
Steuerfunktion | Nein |
Auswertefunktion | Nein |
Serviceanzeigen | Nein |
Montageart | Sonstige |
Programmiersperre | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION