Direkt zum Inhalt
Logo print

Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 1,5 mm² (Schwarz), isoliert, in Bändern

Bezeichnungsmaterial Legrand

Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 1,5 mm² (Schwarz), isoliert, in Bändern

Best.-Nr. 037664 EAN. 3245060376642
Rabattgruppe : L16
12,40 € / 100 Stück Verpackungseinheit 1000 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bauform Standard
Nennquerschnitt 1.5 mm²
Hülsenlänge 8 mm
Isoliert Ja
Werkstoff der Isolation Polypropylen (PP)
Halogenfrei Ja
Farbe schwarz
Werkstoff Kupfer
Oberflächenschutz verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen Ja
Mit Kennzeichnungsfahne Nein
Bandware Ja

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung