Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 6 mm² (Grün), isoliert, in Bändern
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 6 mm² (Grün), isoliert, in Bändern
Best.-Nr. 037668
EAN.
3245060376680
Rabattgruppe : L16
28,90 €
/
100 Stück
Verpackungseinheit
250 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bauform | Standard |
---|---|
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Hülsenlänge | 12 mm |
Isoliert | Ja |
Werkstoff der Isolation | Polyamid (PA) |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | grün |
---|---|
Werkstoff | Kupfer |
Oberflächenschutz | verzinnt |
Für kurzschlussfeste Leitungen | Ja |
Mit Kennzeichnungsfahne | Nein |
Bandware | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION