Kennzeichnungssystem Memocab, Ziffer:0 (Schwarz auf Weiß)
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem Memocab, Ziffer:0 (Schwarz auf Weiß)
Best.-Nr. 037780
EAN.
3245060377809
Rabattgruppe : L16
5,50 €
/
100 Stück
Verpackungseinheit
600 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Kabeldurchmesser | 0.8-2.2 mm |
Länge | 3.8 mm |
Breite | 2.3 mm |
Farbe | weiß |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Aufdruck | Ziffern |
Montageart | Sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION