Sicherheitskasten IP44-IK07, mit Pilz-Schlüsseltaster und LED-Leuchtmelder,1Ö/1S
Sicherheitskästen
Legrand
Sicherheitskasten IP44-IK07, mit Pilz-Schlüsseltaster und LED-Leuchtmelder,1Ö/1S
Best.-Nr. 038009
EAN.
3245060380090
Rabattgruppe : L50
256,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art der Entriegelung | Schlüssel-Entriegelung |
---|---|
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Schutzart (IP) | IP44 |
Montageart | Aufbau |
Mit Beleuchtung | Nein |
Lochdurchmesser | 20 mm |
---|---|
Breite | 125 mm |
Höhe | 125 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION