Sicherheitskasten IP44-IK07, mit Taster, Schaltkontakt: 1 Öffner/1 Schließer
Sicherheitskästen
Legrand
Sicherheitskasten IP44-IK07, mit Taster, Schaltkontakt: 1 Öffner/1 Schließer
Best.-Nr. 038011
EAN.
3245060380113
Rabattgruppe : L50
85,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art der Entriegelung | sonstige |
---|---|
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Schutzart (IP) | IP44 |
Montageart | Aufbau |
Mit Beleuchtung | Nein |
Lochdurchmesser | 20 mm |
---|---|
Breite | 125 mm |
Höhe | 125 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION