Schlüsselkasten IP44-IK07, leer, m.Signalkonta.Meldung z.B."Kasten geöffnet",rot
Sicherheitskästen
Legrand
Schlüsselkasten IP44-IK07, leer, m.Signalkonta.Meldung z.B."Kasten geöffnet",rot
Best.-Nr. 038054
EAN.
3245060380540
Rabattgruppe : L50
96,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Aufputz |
---|---|
Art der Abdeckung | Tür |
Ausführung Deckel | mit Ausschnitt |
Art der Tür | Einzel |
Transparenter Deckel/Tür | Ja |
Mit Schloss | Ja |
Höhe | 125 mm |
Breite | 125 mm |
Tiefe | 45 mm |
Innentiefe | 35 mm |
Materialstärke Gehäuse | 2.8 mm |
Materialstärke Tür/Deckel | 2.8 mm |
Farbe | rot |
RAL-Nummer | 3000 |
Anbaumöglichkeit | Ja |
---|---|
Anzahl der Leitungseinführungen | 3 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Oberflächenschutz | sonstige |
Mit Montageplatte | Nein |
Geeignet für Außengebrauch | Nein |
Geeignet für Blitzschutz | Nein |
Schutzart (IP) | IP44 |
Schutzklasse | II |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Funktionserhalt | ohne |
Deckel mit Überdruckentlastung | Nein |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 77-83.5 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION