Direkt zum Inhalt
Logo print

Schlüsselkasten IP44-IK07, leer, m.Signalkonta.Meldung z.B."Kasten geöffnet",ws

Sicherheitskästen Legrand

Schlüsselkasten IP44-IK07, leer, m.Signalkonta.Meldung z.B."Kasten geöffnet",ws

Best.-Nr. 038056 EAN. 3245060380564
Rabattgruppe : L50
96,15 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Aufputz
Art der Abdeckung Tür
Ausführung Deckel mit Ausschnitt
Art der Tür Einzel
Transparenter Deckel/Tür Ja
Mit Schloss Ja
Höhe 125 mm
Breite 125 mm
Tiefe 45 mm
Innentiefe 35 mm
Materialstärke Gehäuse 2.8 mm
Materialstärke Tür/Deckel 2.8 mm
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Anbaumöglichkeit Ja
Anzahl der Leitungseinführungen 3
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Oberflächenschutz sonstige
Mit Montageplatte Nein
Geeignet für Außengebrauch Nein
Geeignet für Blitzschutz Nein
Schutzart (IP) IP44
Schutzklasse II
Schlagfestigkeit IK07
Funktionserhalt ohne
Deckel mit Überdruckentlastung Nein
Horizontaler Befestigungsmittelabstand 77-85.3 mm

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
4065489-00.pdf pdf (0.59 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00106-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)