Sicherheitskasten IP55- IK07, für 8 Module 17,5mm, mit Hutprofilschiene EN 60715
Sicherheitskästen
Legrand
Sicherheitskasten IP55- IK07, für 8 Module 17,5mm, mit Hutprofilschiene EN 60715
Best.-Nr. 038087
EAN.
3245060380878
Rabattgruppe : L50
235,10 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 180 mm |
---|---|
Breite | 232 mm |
Tiefe | 115 mm |
Anzahl der DIN-Schienen | 1 |
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene | 9 |
Art der Abdeckung | mit Ausschnitt |
---|---|
Mit N-PE-Klemmen | Ja |
Mit Abdeckung | Ja |
Mit Montageplatte | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION