Direkt zum Inhalt
Logo print

Sirene 24V 108DB IP20

Elektronik Legrand

Sirene 24V 108DB IP20

Best.-Nr. 041536 EAN. 3245060415365
Rabattgruppe : L62
181,55 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gehäusefarbe schwarz
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Lautstärke 100 dB
Frequenz des Tonsignals 50-60 Hz
Nennspannung 24-24 V
Stromart AC
Schutzart (IP) IP30
Funkgesteuert Nein

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
4065212-04.pdf pdf (0.1 Mo)