Sirene 220V 108DB IP20
Elektronik
Legrand
Sirene 220V 108DB IP20
Best.-Nr. 041539
EAN.
3245060415396
Rabattgruppe : L62
230,10 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gehäusefarbe | schwarz |
---|---|
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Lautstärke | 105 dB |
Frequenz des Tonsignals | 50-60 Hz |
Nennspannung | 207-253 V |
---|---|
Stromart | AC |
Schutzart (IP) | IP30 |
Funkgesteuert | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION