Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
SCS Aufputz-BEWEGUNGSMELD. PIR IP55
Licht Managment
Legrand
SCS Aufputz-BEWEGUNGSMELD. PIR IP55
Best.-Nr. 048834
EAN.
3414970638922
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Ausführung | Bewegungsmelder |
Montageart | Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Mit Busankopplung | Ja |
Nebenstelleneingang | Nein |
---|---|
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Nein |
Betriebsartenschalter | Nein |
Tierschneise | Nein |
Treppenhausüberwachung | Ja |
Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
Ausschaltverzögerung selbstlernend | Nein |
Optimale Montagehöhe | 2.5 m |
Max. Reichweite zu einer Seite | 3.5 m |
Max. Reichweite frontal | 15 m |
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 3.5 m |
Erfassungswinkel vertikal | 120-120 ° |
Erfassungswinkel horizontal | 180-180 ° |
Min. Einschaltdauer | 30 s |
Max. Einschaltdauer | 1000 min |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION