Direkt zum Inhalt
Logo print

MyHOME-Tastsensor 2-fach für VALENA LIFE/ALLURE zur Ansteuerung von Aktoren

MyHOME Legrand

MyHOME-Tastsensor 2-fach für VALENA LIFE/ALLURE zur Ansteuerung von Aktoren

Best.-Nr. 067552 EAN. 3245060675523
Rabattgruppe : B30
59,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme sonstige
Funk bidirektional Nein
Montageart Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz Nein
Mit Busankopplung Ja
Anzahl der Betätigungspunkte 2
Anzahl der Tasten 4
Mit LED-Anzeige Ja
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit Display Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe sonstige
Transparent Nein
Mit Raumthermostat Nein
Mit Infrarot-Sensor Nein
Schutzart (IP) IP20
Min. Tiefe der Gerätedose 30 mm
Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 24 mm
Schlagfestigkeit Nicht anwendbar
Einsatztemperatur 5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Frequenz 0-0 Hz
Standby Verbrauch 8.5 mA
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Halogenfrei Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Kapazität der Klemme 0.34-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Adressierbar Ja
Enthält Batterie oder Akku Nein
Verbundenes Objekt Nein
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Über die Internet-Box vernetzbar Nein
Produktnutzungsfunktion Beleuchtungsverwaltung

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE05420AA.pdf pdf (0.6 Mo)
Technisches Datenblatt
MQ00286-d-EN.pdf pdf (0.19 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00495-V01.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)