Direkt zum Inhalt
Logo print

MyHOME UP-Aktor 2-fach mit frontseitiger Bedienung für VALENA Life/Allure

MyHOME Legrand

MyHOME UP-Aktor 2-fach mit frontseitiger Bedienung für VALENA Life/Allure

Best.-Nr. 067561 EAN. 3414970736895
Rabattgruppe : B30
81,75 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme sonstige
Funk bidirektional Nein
Montageart Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz Nein
Mit Busankopplung Ja
Anzahl der Tasten 4
Mit LED-Anzeige Ja
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit Display Nein
Transparent Nein
Mit Raumthermostat Nein
Mit Infrarot-Sensor Nein
Schutzart (IP) IP20
Breite 43.8 mm
Höhe 43.8 mm
Tiefe 34.1 mm
Einbautiefe 30.5 mm
Schlagfestigkeit Nicht anwendbar
Einsatztemperatur 5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Frequenz 50-60 Hz
Standby Verbrauch 7 mA
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Halogenfrei Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Kapazität der Klemme 0.34-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Adressierbar Nein
Enthält Batterie oder Akku Nein
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE09287AB.pdf pdf (0.54 Mo)
Technisches Datenblatt
ST-00000898-EN.pdf pdf (0.66 Mo)