Green Up Steckdose UP Soliroc- IP55-IK10 abschließbar
Green'Up
Legrand
Green Up Steckdose UP Soliroc- IP55-IK10 abschließbar
Best.-Nr. 077857
EAN.
3414970321299
Rabattgruppe : L34
224,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Ladesteckdose |
---|---|
Standard | sonstige |
Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
Mit Verriegelungsaktuator | Nein |
Mit Zugangsverriegelung | Nein |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Breite | 110 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 47 mm |
Nennspannung | 230 V |
---|---|
Max. Nennstrom | 16 A |
Stromart | AC 1-phasig |
Anzahl der Kommunikationskontakte | 3 |
Länge der festangeschlossenen Leitung | 50 m |
LED integriert | Nein |
Querschnitt der Leistungskontakte | 2.5-2.5 mm² |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_716168
(0.37 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION