Batibox Hohlwand-Dose 3-modulig T=40mm
UP-Dosen
Legrand
Batibox Hohlwand-Dose 3-modulig T=40mm
Best.-Nr. 080049
EAN.
3245060800499
Rabattgruppe : L29
5,78 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | Oval |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | sonstige |
Bestückung | ohne |
Durchmesser | 67 mm |
Länge | 111 mm |
Breite | 71 mm |
Innentiefe | 40 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 3 |
Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen |
Mit Schrauben | Ja |
Für Rohrdurchmesser | sonstige |
Für Kabeldurchmesser | 16-25 mm |
Rohrarretierung | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
Anzahl der Einführungen | 6 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | gelb |
Schutzart (IP) | IP20 |
Ausführung Deckel | ohne |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Polzahl der Klemme | 0 |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705863
(0.49 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_1959
(0.7 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION