Direkt zum Inhalt
Logo print

Einbaudose Bohrmaße 2x68mm 72mm Bohrabstand für UP- und Hohlwandmontage

UP-Dosen Legrand

Einbaudose Bohrmaße 2x68mm 72mm Bohrabstand für UP- und Hohlwandmontage

Best.-Nr. 080102 EAN. 3245060801021
Rabattgruppe : L29
5,70 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Sonstige
Form Oval
Bauform Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung Doppel
Bestückung ohne
Durchmesser 67 mm
Länge 143 mm
Breite 72 mm
Innentiefe 40 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze 5
Befestigung der Geräte schrauben oder spreizen
Mit Schrauben Ja
Für Rohrdurchmesser 20/25 mm
Für Kabeldurchmesser 20-25 mm
Rohrarretierung Nein
Einführung von hinten Ja
Anzahl der Einführungen 5
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe Orange
Schutzart (IP) IP20
Ausführung Deckel ohne
Deckelbefestigung sonstige
Plombierbar Nein
Funktionserhalt ohne
Mit Abschirmung Nein
Luftdicht Nein
Polzahl der Klemme 0
Klemme lagefixiert Nein
Leuchtenhakenbefestigung Nein
Stutzen ohne
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -5-60 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00454EN-04.pdf pdf (0.56 Mo)
Bedienungsanleitung
0064KC8-02.pdf pdf (0.76 Mo)
4 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
3D_LG-080102.stp ifc (16.77 Mo)
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_2094 (0.59 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_706894 (0.43 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Details