Verschraubung PSM Iso16 D=4-9,5 Metall
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung PSM Iso16 D=4-9,5 Metall
Best.-Nr. 095501
EAN.
3245060955014
Rabattgruppe : L63
6,59 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | PG |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 36 |
Gewindesteigung | 1.588 mm |
Gewindelänge | 9 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
Sechskant Eckmaß | 55.6 mm |
Für Kabeldurchmesser | 22-34.5 mm |
Werkstoff | Metall |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Halogenfrei | Ja |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schutzart (IP) | IP68 |
Schlagfest | Ja |
---|---|
Farbe | farblos |
Biegeschutz | Nein |
Mit Gegenmutter | Nein |
Ausführung | gerade |
Flachkabelverschraubung | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Einsatztemperatur | -25-85 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Lagertemperatur | -20-80 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION