Direkt zum Inhalt
Logo print

Verschraubung PSM PG29 D=18-25 Metall

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Verschraubung PSM PG29 D=18-25 Metall

Best.-Nr. 095516 EAN. 3245060955168
Rabattgruppe : L63
21,65 € / Stück Verpackungseinheit 10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gewindeart metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG 32
Gewindesteigung 1.5 mm
Gewindelänge 8 mm
Schlüsselweite 34 mm
Sechskant Eckmaß 36 mm
Für Kabeldurchmesser 11-21 mm
Werkstoff Metall
Oberflächenschutz unbehandelt
Halogenfrei Ja
Glasfaserverstärkt Nein
Schutzart (IP) IP68
Schlagfest Ja
Farbe farblos
Biegeschutz Nein
Mit Gegenmutter Nein
Ausführung gerade
Flachkabelverschraubung Nein
Teilbare Verschraubung Nein
Einsatztemperatur -25-85 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Für Ex-Zone Gas ohne
Für Ex-Zone Staub ohne
Lagertemperatur -20-80 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
095516.dwg dwg (0.06 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-2014-115-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch