Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

USV-Anlage 3000VA(1800W), Line Intercative, Überbr.Zeit 8min(70% Last), 6 x IEC

USV Kompaktanlagen Legrand

USV-Anlage 3000VA(1800W), Line Intercative, Überbr.Zeit 8min(70% Last), 6 x IEC

Best.-Nr. 310008 EAN. 3245063100084
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Eingangsspannung 160-290 V
Primärfrequenz 50-60 Hz
Anzahl der Primärphasen 1
Ausgangsspannung 230-250 V
Sekundärfrequenz 50-60 Hz
Ausgangswirkleistung 1800 W
Ausgangsscheinleistung 3000 VA
Anzahl der Sekundärphasen 1
Spannungsart AC
Höhe 247 mm
Breite 173 mm
Tiefe 465 mm
Gewicht 24 kg
Überbrückungszeit Volllast 5 min
Netzwerkmanagementfähig Nein
USV-Technologie Line-Interaktiv
Bauform Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) 3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor 0.6
Potentialfreier Schaltkontakt Nein
Automatische Ausschaltfunktion Nein
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 6
Enthält Batterie oder Akku Ja

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
UPS_LGR_0061_DE_AA.pdf pdf (0.11 Mo)
Bedienungsanleitung
LE05261AE.pdf pdf (2.16 Mo)
Technisches Datenblatt
UPS_LGR_0061_GB_AA.pdf pdf (0.08 Mo)