Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
USV-Anlage 1500VA(900W), Line Intercative, Überbr.Zeit 8min(70% Last), 6 x IEC
USV Kompaktanlagen
Legrand
USV-Anlage 1500VA(900W), Line Intercative, Überbr.Zeit 8min(70% Last), 6 x IEC
Best.-Nr. 310020
EAN.
3245063100206
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Eingangsspannung | 160-290 V |
---|---|
Primärfrequenz | 50-60 Hz |
Anzahl der Primärphasen | 1 |
Ausgangsspannung | 230-250 V |
Sekundärfrequenz | 50-60 Hz |
Ausgangswirkleistung | 900 W |
Ausgangsscheinleistung | 1500 VA |
Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
Spannungsart | AC |
Höhe | 247 mm |
Breite | 173 mm |
Tiefe | 369 mm |
Gewicht | 15 kg |
---|---|
Überbrückungszeit Volllast | 5 min |
Netzwerkmanagementfähig | Nein |
USV-Technologie | Line-Interaktiv |
Bauform | Standgerät |
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 3 % |
Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.6 |
Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
Automatische Ausschaltfunktion | Nein |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 6 |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION