Direkt zum Inhalt
Logo print

Aufputz-Türstation LINEA 3000 Video Black, Weitwinkel-Kamera, Transponderleser, Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10.

LINEA 3000 Bticino

Aufputz-Türstation LINEA 3000 Video Black, Weitwinkel-Kamera, Transponderleser, Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10.

Best.-Nr. 343093 EAN. 8005543674994
Rabattgruppe : B42
649,75 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 2
Werkstoff der Klingeltasten Kunststoff
Material Front Aluminium
Frontplatte Höhe 190 mm
Frontplatte Breite 100 mm
Einbautiefe 26.65 mm
Montageart Aufputz
Installationstechnik Bus-System
Farbe schwarz
Schutzart (IP) IP54
Schlagfestigkeit IK10
Einsatztemperatur -25-70 °C
Lagertemperatur -40-100 °C
Spannungsart DC
Nennspannung 18-27 V
Nennstrom 0.04-1 A
Frequenz 50-60 Hz
Schallpegel 80 dB
Standby Verbrauch 40 mA
Halogenfrei Ja
Kabelart für Verbindungen Flexibel
Aderquerschnitt 1-2.5 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Ja
Mit Signallampe Ja
Kontrollmodus Verkabelt
Enthält Batterie oder Akku Nein
Freisprechen Ja
Lautstärkeregelung Ja
Adressierbar Nein
Kameratype Fest
Video recorder angle 110 °
Art des Kommunikationsgrades Sonstige
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE08950AF.pdf pdf (2.23 Mo)
Technisches Datenblatt
ST-00000758-EN.pdf pdf (0.37 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Details