Video-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo mit 5"-Touchscreen, Smartphone-Anbindung und Smarthome- und Sprachsteuerung
Classe 300EOS
Bticino
Video-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo mit 5"-Touchscreen, Smartphone-Anbindung und Smarthome- und Sprachsteuerung
Best.-Nr. 344842
EAN.
8005543677513
Rabattgruppe : B05
513,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Video | Ja |
---|---|
Installationstechnik | Bus-System |
Montageart | Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Bildsystem | PAL |
Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
Mit Memory-Funktion | Ja |
Abhörsicher | Ja |
Bedienung Türöffner | Ja |
Schaltfunktionen | Ja |
Freisprechen | Ja |
Verbindung mit Smartphone möglich | Ja |
Hörgerätekompatibel | Nein |
Mit Türöffnerautomatik | Ja |
Farbe | weiß |
Ausführung der Schnittstelle | WLAN |
Rufabschaltung | Ja |
Internkommunikation | Ja |
Rufunterscheidung | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Mit Touchscreen | Ja |
Breite | 130 mm |
Höhe | 230 mm |
Tiefe | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 20-27 V |
Nennstrom | 0.1-0.580 A |
Frequenz | 50-60 Hz |
Schallpegel | 80 dB |
---|---|
Standby Verbrauch | 215 mA |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 0.28-0.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
USB-Anschluss | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Mit Signallampe | Ja |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 1600-1650 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 40-40 mm |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Zusatzeinheit | Ja |
Max Anzahl zusätzlicher Bildschirme | 0 |
Adressierbar | Ja |
Türsprechanlage mit App | Ja |
Anzahl Klingeltöne | 6 |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Ja |
Auflösung | 1280x720 |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja |
Video mit Memory-Funktion | Ja |
Kameratype | Nicht anwendbar |
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit | 200 m |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Amazon Alexa |
Anwendungsname | Home + Security , Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Türsprech-/Gegensprechanlagen |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-70-393-02
(0.17 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION