Legrand EMDX³ Smarter Energiezähler 80 A, 1-phasig inkl.Stromwandler, 100-240VAC, 1TE, EMDX³ with Netatmo
EMDX3 with Netatmo
Legrand
Legrand EMDX³ Smarter Energiezähler 80 A, 1-phasig inkl.Stromwandler, 100-240VAC, 1TE, EMDX³ with Netatmo
Best.-Nr. 412015
EAN.
3414971510180
Rabattgruppe : C04
74,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | ohne |
Funk bidirektional | Ja |
Ausführung | Energie-Zähler |
Anschlussart | direkt |
Blindleistung | Nein |
Zulassung nach PTB | Nein |
S0 Impulsschnittstelle | ohne |
Tarifumschaltung | Nein |
Breite | 17.7 mm |
Höhe | 101.9 mm |
Tiefe | 67.2 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 100-240 V |
---|---|
Frequenz | 50-60 Hz |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Kapazität der Klemme | 0.75-2.5 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
USB-Anschluss | Nein |
Montageart | DIN-Schiene |
Adressierbar | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Zigbee |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Google Play Store , Apple Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Kompatible Sprachassistenten | Amazon Alexa , Apple Siri , Google Assistant |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Strommessung und -zählung |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715847
(0.31 Mo)
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-10 219 02
(0.23 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF208_1030
(0.54 Mo)
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-4069 A
(0.2 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION
FAQ
- If the installation has many measure modules it is necessary to let the one which measures the total consumption and take off others.If the installation has only one measure module, it is necessary to wait up to 24 hours after installing it for consumptions go up in Home + Control.Mehr erfahren
- After the addition of an Energy Meter to an existing installation, the history of electrical consumptions measured by previosuly installed "with Netatmo" connected products (power outlets, switches, modules for electrical panel) will not be shown anymore, in order to ensure consistency of the displayed data. Indeed, the Energy Meter measures the overall consumption of the home, whereas the consumptions previously displayed was measured by each connected products)Mehr erfahren
- Sie können bis zu 100 Energiezähler (maximale Anzahl an Geräten, die an ein Zigbee-Gateway angeschlossen werden können) installieren, um Ihren Gesamtverbrauch und/oder den Verbrauch einer oder mehrerer Leitungen zu überwachen.Mehr erfahren