Legrand CX³ Smarter Fernschalter 16 A, 1-polig, 230 VAC, 1 TE, CX³ with Netatmo
CX3 with Netatmo
Legrand
Legrand CX³ Smarter Fernschalter 16 A, 1-polig, 230 VAC, 1 TE, CX³ with Netatmo
Best.-Nr. 412170
EAN.
3414971795587
Rabattgruppe : C04
71,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Funktion | elektronisch Schalter |
---|---|
Montageart | DIN-Schiene |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Einbautiefe | 44 mm |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Bemessungsschaltstrom | 16 A |
Versorgungsspannung | 240-240 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Max. Glühlampenlast | 3840 W |
Max. Leuchtstofflampenlast | 3000 VA |
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) | 16 A |
Geeignet für Handbedienung | Ja |
Breite | 17.8 mm |
Höhe | 95.9 mm |
Tiefe | 70.1 mm |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP3X |
Einsatztemperatur | -5-45 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Stromversorgungsrichtung | Nicht anwendbar |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 0.75-6 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715670/A1
(0.37 Mo)
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-3907 B
(0.2 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3521/A1
(0.54 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION
FAQ
- No, the connected latching relay is not compatible with dimming push-button switches.Mehr erfahren
- No, it is not necessary to replace your existing push-button switches. Simply replace your existing standard latching relay with a connected latching relay.Mehr erfahren
- No, the C1 and C2 terminals of the connected contactor or latching relay are only dedicated to the wiring of the control circuit.Mehr erfahren