Legrand EMDX³ Funk-Gateway Modul 100-240 VAC, 2,5 TE, EMDX³ with Netatmo
CX3 with Netatmo
Legrand
Legrand EMDX³ Funk-Gateway Modul 100-240 VAC, 2,5 TE, EMDX³ with Netatmo
Best.-Nr. 412181
EAN.
3414971795600
Rabattgruppe : C04
83,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Ja |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Funk bidirektional | Ja |
Ausführung | Mehrfach-Schnittstellen |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 2.5 |
Demontageschutz | Nein |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Updatefähig | Ja |
Betriebsspannung | 240-240 V |
Spannungsart | AC |
Protokoll | TCP/IP |
Providerabhängig | Nein |
Visualisierung | Nein |
Web-Server | Nein |
Funk-Schnittstelle | Ja |
IR-Schnittstelle | Nein |
Schutzart (IP) | IP3X |
---|---|
Breite | 45 mm |
Höhe | 88.9 mm |
Tiefe | 67.2 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-45 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Nennstrom | 0.01-0.02 A |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Lastart | Nicht anwendbar |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1-2.5 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
USB-Anschluss | Nein |
Adressierbar | Ja |
Verbundenes Objekt | Ja |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Multistore |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715670/A1
(0.37 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715847
(0.31 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715717/A1
(0.22 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3521/A1
(0.54 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3529/A1
(0.55 Mo)
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-A 9095 A
(0.08 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION