Direkt zum Inhalt
Logo print

CX3 Schütz 230V 63A, 2 Schliesser, ohne Handschalter

Verteilereinbau Legrand

CX3 Schütz 230V 63A, 2 Schliesser, ohne Handschalter

Best.-Nr. 412527 EAN. 3245064125277
Rabattgruppe : L11
142,05 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung 250-250 V
Bemessungsbetriebsstrom 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung 195-253 V
Spannungsart der Betriebsspannung AC
Spannungsart der Betätigungsspannung AC
Anzahl der Kontakte als Schließer 2
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Max. Glühlampenlast 8000 W
Max. Leuchtstofflampenlast 4700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 5000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 1700 VA
Schieber für Handschaltung Ja
Breite in Teilungseinheiten 2
Einbautiefe 44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Schutzart (IP) IP2X
Breite 68 mm
Höhe 94 mm
Tiefe 35.6 mm

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01333EN-01.pdf pdf (0.35 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412527.dwg dwg (0.14 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OVE-131-267-10 (0.26 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40034227 (0.4 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3114 (0.55 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_712933 (0.41 Mo)