CX3 Schütz 230V 25A, 4 Schliesser , ohne Handschalter
Verteilereinbau
Legrand
CX3 Schütz 230V 25A, 4 Schliesser , ohne Handschalter
Best.-Nr. 412535
EAN.
3245064125352
Rabattgruppe : L11
96,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bemessungsbetriebsspannung | 400-400 V |
---|---|
Bemessungsbetriebsstrom | 25 A |
Bemessungsbetätigungsspannung | 195-253 V |
Spannungsart der Betriebsspannung | AC |
Spannungsart der Betätigungsspannung | AC |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 4 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Max. Glühlampenlast | 3000 W |
Max. Leuchtstofflampenlast | 2100 VA |
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 2200 VA |
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 1000 VA |
---|---|
Schieber für Handschaltung | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Einbautiefe | 44 mm |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Schutzart (IP) | IP2X |
Breite | 35.6 mm |
Höhe | 94.9 mm |
Tiefe | 67.3 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
5 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40029913
(0.36 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OVE-131-267-10
(0.26 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION