Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life with Netatmo Erweiterungspack Farbe: Ultraweiss

MyHOME Funk Legrand

Valena Life with Netatmo Erweiterungspack Farbe: Ultraweiss

Best.-Nr. 752127 EAN. 3414971346260
Rabattgruppe : L219
142,00 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Geeignet für Dimmer Nein
Geeignet für Pulsdrücker Nein
Geeignet für Rollladenschalter Nein
Geeignet für Jalousieschalter Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter Nein
Geeignet für Schalter Nein
Im Gehäuse Ja
Im Röhrensockelgehäuse Nein
Als Modul/Platine Nein
Stromversorgung 230 V AC
Tast-Betrieb Nein
Schalt-Betrieb Ja
Mit Funkhandsender Ja
Mit Funkcodiergerät Nein
Mit Funktaster Nein
Anzahl der Relais 1
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP40
Schutzart (NEMA) sonstige
Funkfrequenz 2400 MHz
Modulation UKW (FM)
Rollingcode-System Ja
Anzahl der Befehle 0
Kompatibel mit Apple HomeKit Ja
Kompatibel mit Google Assistant Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Standby Verbrauch 0.1 mA
Nulleiter verplichtend Ja
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Enthält Batterie oder Akku Ja
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Energie- und Beleuchtungsverwaltung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

3 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE11236_DE.pdf pdf (1.87 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11236_HUB_ECO.pdf pdf (1.87 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11236AA_AT.pdf pdf (1.87 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711913 (0.72 Mo)