LFA STECKDOSE (AMP) RJ11
LivingLight
Bticino
LFA STECKDOSE (AMP) RJ11
Best.-Nr. L4258/11N
EAN.
8012199294766
Rabattgruppe : B20
18,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
Steckverbindertyp | sonstige |
Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
Kategorie | sonstige |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer | 7015 |
Anschlussart | sonstige |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | sonstige |
---|---|
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 44 mm |
Gerätetiefe | 46 mm |
Einbautiefe | 35 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |