-
Nennstrom
-
Nennstrom
-
Nennstrom
-
Nennstrom
-
Montageart
-
Polzahl
-
Polzahl
-
Berührungssicher
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Schlagfestigkeit
-
Schutzart (IP)
-
Einsatztemperatur
-
Lagertemperatur
-
Nennspannung
-
Halogenfrei
-
Art des Klemmblocks
-
Anschlussart
-
Kapazität der Klemme
-
Kapazität der Klemme
-
Kapazität der Klemme
-
Kapazität der Klemme
-
Kapazität der Klemme
-
Textfeld/Beschriftungsfläche

Klemmenblock, 4-polig, 160 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, 10TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 7, 4TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 2-polig, 40 A, Anzahl der Klemmstellen: 13, 6TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 2-polig, 125 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, 8TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 4-polig, 100A, Anzahl der Klemmstellen: 7, 4TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 4-polig, 40 A, Anzahl der Klemmstellen: 13, 6TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 4-polig, 125A, Anzahl der Klemmstellen: 11, 6TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 4-polig, 125 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, 8TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 2-polig, 40 A, Anzahl der Klemmstellen: 13, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 6 TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 7, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 4TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 11, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 6TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 2-polig, 125 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 8TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 4-polig, 40 A, Anzahl der Klemmstellen: 13, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 6TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 4-polig, 100A, Anzahl der Klemmstellen: 7, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 4TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 4-polig, 100A, Anzahl der Klemmstellen: 11, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 6TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 4-polig, 100A, Anzahl der Klemmstellen: 12, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 8TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 4-polig, 125A, Anzahl der Klemmstellen: 11, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 6TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 4-polig, 125 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 8TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 4-polig, 125 A, Anzahl der Klemmstellen: 16, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 10TE
Exklusive MwSt.

Klemmenblock, 4-polig, 160 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 10TE
Exklusive MwSt.