LivingNow Kombinationssteckdose Schutzkontakt /Italien in flacher Optik; Farbe Black
Living Now
Bticino
LivingNow Kombinationssteckdose Schutzkontakt /Italien in flacher Optik; Farbe Black
Best.-Nr. KG4140A16F
EAN.
8005543615270
Rabattgruppe : B21
18,10 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Italienischer Typ Bipasso |
---|---|
Schutzkontakt | Rund |
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 1 |
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
Mit Signallampe | Nein |
Anzahl der USB-A Ports | 0 |
Anzahl der USB-C Ports | 0 |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
Anzahl der Phasen | 1 |
Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
Anschlussart | Schraubklemme |
Mit Klappdeckel | Nein |
Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7015 |
Metallicfarbe | Nein |
Transparent | Nein |
Abschließbar | Nein |
Auswurfmechanismus | Nein |
Isolierter Einbau | Nein |
Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
Mit Orientierungslicht | Nein |
Überspannungsschutz | Nein |
Fehlerstromschutz | Nein |
Mit Feinsicherung | Nein |
Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Rastbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Mit Durchschleiffunktion | Nein |
Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V |
Frequenz | 45-55 Hz |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 42 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 42 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Mit WLAN-Repeater | Nein |
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein |
Einbautiefe | 32 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Stromzufuhr | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Vorverdrahtet | Nein |
Kapazität der Klemme | 2.5-4 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 2.5-4 mm² |
Kabelführung | Kabelklemmschraube |
Abdeckung | sonstige |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION