RJ45 CAT6 STP 110 Anthrazit
VDI
Bticino
RJ45 CAT6 STP 110 Anthrazit
Best.-Nr. L4262C6S
EAN.
8005543407592
Rabattgruppe : B20
29,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Kategorie | 6 |
Farbe | anthrazit |
Anschlussart | 110 |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
---|---|
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Nein |
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Ja |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz/Unterputz |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION