Smartes Thermostat Netatmo zur Steuerung von Heizungsanlagen
Heizlösung
NETATMO
Smartes Thermostat Netatmo zur Steuerung von Heizungsanlagen
Best.-Nr. NTH-PRO
EAN.
3700730502665
Rabattgruppe : C01
166,66 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Regelungsart An/Aus | Ja |
---|---|
Regelungsart modulierend | Nein |
Kommunikationsprotokoll | sonstige |
Art der Spannungsversorgung | sonstige |
Anschluss | 2-Draht |
Mit Empfänger | Ja |
Messbereich | 0-50 °C |
Sensor extern | Nein |
Mit thermischer Rückführung | Nein |
Regelcharakteristik | PID |
Lernfähig | Ja |
Geeignet für Heizen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
Geeignet für Kühlen | Nein |
Anzahl der Ausgänge Kühlung | 0 |
Belüftung | Nein |
Anzahl der Lüftungsausgänge | 0 |
Differenzwert | 0.3-0.3 K |
Differenz verstellbar | Ja |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Widerstandssensor |
Temperatur ablesbar | Ja |
Mit Display | Ja |
Uhrentyp | Tagesuhr |
Ausführung Uhr | Digital |
Überstundenschalter | Nein |
Optimierung | Ja |
Mit Trinkwasserschaltung | Nein |
Bedienung | Taste |
Geeignet für Fußbodenheizung | Ja |
Geeignet für Fernwärmesteuerung | Ja |
Fernbedienung möglich | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
Mit Anwesenheitserkennung | Nein |
---|---|
Witterungsabhängige Regelung | Ja |
Anzahl der Schaltprogramme | 10 |
Kontaktausführung | Schließer (NO) |
Max. Spannung der Kontakte | 250 V |
Schutzart (IP) | IP30 |
Farbe | weiß |
Breite | 83 mm |
Tiefe | 46 mm |
Höhe | 83 mm |
Klasse des Temperaturreglers | IV |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 0.5 W |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 0-50 °C |
Lagertemperatur | 0-50 °C |
Spannungsart | AC/DC |
Standby Verbrauch | 10 mA |
Halogenfrei | Ja |
Montageart | Aufputz |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network , RF |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Wärmekomfortverwaltung |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION