Valena Life Elektronik Läutewerk 12V Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Elektronik Läutewerk 12V Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. A75111
EAN.
4010957751111
Rabattgruppe : L216
86,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nennspannung | 12 V |
---|---|
Stromart | AC/DC |
Schutzart (IP) | IP20 |
Lautstärke | 83 dB |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Werkstoffgüte des Gehäuses | sonstige |
---|---|
Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
Gehäusefarbe | weiß |
Montageart | Einbau |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION