Valena Life Elektronik Läutwerk 230V Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Elektronik Läutwerk 230V Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. A75112
EAN.
4010957751128
Rabattgruppe : L216
89,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nennspannung | 230 V |
---|---|
Stromart | AC |
Schutzart (IP) | IP20 |
Lautstärke | 83 dB |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Werkstoffgüte des Gehäuses | sonstige |
---|---|
Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
Gehäusefarbe | weiß |
Montageart | Einbau |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION