Valena Life Zeitschalter 0-120Min Farbe: Aluminium
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Zeitschalter 0-120Min Farbe: Aluminium
Best.-Nr. A75306
EAN.
4010957753061
Rabattgruppe : L216
92,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Ausführung | elektronisch |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Werkstoff | sonstige |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | Aluminium |
Transparent | Nein |
Nennspannung | 250 V |
Astroprogramm | Nein |