DOSENDECKEL D 70-1
UP-Dosen
Legrand
DOSENDECKEL D 70-1
Best.-Nr. 031304
EAN.
9004421313047
Rabattgruppe : L62
0,31 €
/
Stück
Verpackungseinheit
300 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Durchmesser | 70 mm |
---|---|
Form | rund |
Befestigungsart | Steckdeckel |
Ausführung | Blinddeckel |
Mit Kabelauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Farbe | weiß |
Mit Schrauben | Nein |
Plombierbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP20 |