Deckel zu KD 100
UP-Dosen
Legrand
Deckel zu KD 100
Best.-Nr. 031326
EAN.
3414970701015
Rabattgruppe : L62
0,72 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 100 mm |
---|---|
Breite | 100 mm |
Form | quadratisch |
Befestigungsart | Schraubdeckel |
Ausführung | Blinddeckel |
Mit Kabelauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Farbe | weiß |
Mit Schrauben | Ja |
Plombierbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP20 |