Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 2,4 x 180 mm(BxL), UV-beständig

Industrieprodukte Legrand

Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 2,4 x 180 mm(BxL), UV-beständig

Best.-Nr. 031802 EAN. 3245060318024
Rabattgruppe : L61
11,00 € / 100 Stück Verpackungseinheit 100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite des Bandes 2.4 mm
Bandlänge 180 mm
Banddicke 1.1 mm
Min. Haltekraft 80 N
Betriebstemperatur -15-85 °C
Montagetemperatur 0-40 °C
Ausführung innenverzahnt
Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Oberflächenschutz unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779 Ja
Halogenfrei Ja
Farbe schwarz
Transparent Nein
Beschriftungsfläche ohne
Lösbarer Verschluss Nein
Befestigungsart ohne
UL-Zulassung Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00280EN-08.pdf pdf (0.62 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)