Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 2,5 mm² (Grau), isoliert, in Bändern
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 2,5 mm² (Grau), isoliert, in Bändern
Best.-Nr. 037666
EAN.
3245060376666
Rabattgruppe : L16
12,40 €
/
100 Stück
Verpackungseinheit
1000 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bauform | Standard |
---|---|
Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
Hülsenlänge | 8 mm |
Isoliert | Ja |
Werkstoff der Isolation | Polypropylen (PP) |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | grau |
---|---|
Werkstoff | Kupfer |
Oberflächenschutz | verzinnt |
Für kurzschlussfeste Leitungen | Ja |
Mit Kennzeichnungsfahne | Nein |
Bandware | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION