Läutwerk 220V 11Va 102Db 100mm
Elektronik
Legrand
Läutwerk 220V 11Va 102Db 100mm
Best.-Nr. 041349
EAN.
3245060413491
Rabattgruppe : L62
145,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 24-230 V |
---|---|
Spannungsart | AC |
Schutzart (IP) | IP40 |
Kalottenfarbe | sonstige |
---|---|
Montageart | Aufbau |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION