Läutwerk 24V 9Va 96Db 150mm
Elektronik
Legrand
Läutwerk 24V 9Va 96Db 150mm
Best.-Nr. 041416
EAN.
3245060414160
Rabattgruppe : L62
201,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gehäusefarbe | grau |
---|---|
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Lautstärke | 98 dB |
Frequenz des Tonsignals | 50-60 Hz |
Nennspannung | 24-24 V |
Stromart | AC |
---|---|
Schutzart (IP) | IP44 |
Funkgesteuert | Nein |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION