Batibox Energy 1-Fach T=40
UP-Dosen
Legrand
Batibox Energy 1-Fach T=40
Best.-Nr. 080021
EAN.
3245060800215
Rabattgruppe : L62
2,35 €
/
Stück
Verpackungseinheit
40 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | rund |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Nein |
Bestückung | ohne |
Durchmesser | 67 mm |
Länge | 71 mm |
Breite | 71 mm |
Innentiefe | 40 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 2 |
Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen |
Mit Schrauben | Ja |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Nein |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Ja |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
Für Rohrdurchmesser | sonstige |
Für Kabeldurchmesser | 16-25 mm |
Rohrarretierung | Nein |
Rohrverriegelung optional | Nein |
---|---|
Einführung von hinten | Ja |
Anzahl der Einführungen | 4 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | gelb |
Schutzart (IP) | IP40 |
Ausführung Deckel | ohne |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Ja |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Spezielle Anwendung | ohne |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707135
(1.13 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2174
(0.83 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION