Abzweigdose Plexo, Rund, D= 60x Tiefe 40 mm, IP 55, 4 Membran-Einführungen
Feuchtraum-Aufputz Abzweigdosen
Legrand
Abzweigdose Plexo, Rund, D= 60x Tiefe 40 mm, IP 55, 4 Membran-Einführungen
Best.-Nr. 092001
EAN.
3245060920012
Rabattgruppe : L60
2,84 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Max. Leiterquerschnitt | 20 mm² |
---|---|
Bestückung | ohne |
Form | rund |
Montageart | Universal |
Montage im Erdreich | Nein |
Montage unter Wasser | Nein |
Für Rohrdurchmesser | 20 mm |
Einführung von hinten | Nein |
Tiefe | 46 mm |
Durchmesser | 70 mm |
Anreihbar | Nein |
Anzahl der Einführungen | 4 |
Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | grau |
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung Deckel | sonstige |
Transparenter Deckel | Nein |
Deckelbefestigung | aufrastend |
---|---|
Vergießbar | Nein |
Mit Vergussmasse mitgeliefert | Nein |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Witterungsbeständig | Ja |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
RAL-Nummer | 7035 |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Flexibel zum Schneiden |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 40-40 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 40-40 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION