Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

TV END-EINZELDOSE 1-MOD

Axolute Bticino

TV END-EINZELDOSE 1-MOD

Best.-Nr. H4202D EAN. 8005543574980
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Stichdose
Ausführung der Steckdose TV
DAB+ Nein
Montageart Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Abdeckung Zentralplatte
Anschlussdämpfung bei 860 MHz 10 dB
Anzahl der Auslässe 1
Geeignet für Kabelmodem Nein
Fernspeisetauglich Nein
Befestigungsart Rastbefestigung
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Duroplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Schutzart (IP) IP20
Gerätebreite 22.3 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe 25 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 25 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE08597AA.pdf pdf (0.44 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00311-V01.01-EN.pdf pdf (1.11 Mo)