Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Abdeckrahmen AXOLUTE: 2-fach, horizontal/vertikal, Farbe: Grey Aluminium
Axolute
Bticino
Abdeckrahmen AXOLUTE: 2-fach, horizontal/vertikal, Farbe: Grey Aluminium
Best.-Nr. HA4802M2HHC
EAN.
8005543513712
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Einheiten | 2 |
---|---|
Montagerichtung | vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Geeignet für Einbauinstallation | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Aluminium |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | grau |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 166.6 mm |
Höhe | 103.6 mm |
Tiefe | 7.3 mm |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbauhöhe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |