Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Abdeckrahmen AXOLUTE: 2-fach, 2 + 2 Module, Farbe: Glas Spiegelnd
Axolute
Bticino
Abdeckrahmen AXOLUTE: 2-fach, 2 + 2 Module, Farbe: Glas Spiegelnd
Best.-Nr. HA4802M2HVSA
EAN.
8012199959016
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 entfernen, um dieses hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Einheiten | 2 |
---|---|
Montagerichtung | Horizontal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 4 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Glas |
Werkstoffgüte | Glas |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
---|---|
Farbe | sonstige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9002 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 174.6 mm |
Höhe | 95.6 mm |
Tiefe | 10.35 mm |
Einbauhöhe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION